Rodamientos & de los anillos de rodadura iglide® PRT

La gama de anillos de roce igus® ofrece soluciones versátiles para una amplia gama de aplicaciones. Con ocho tamaños estándar disponibles, estos cojinetes de anillo giratorio PRT cubren diámetros internos de 20 mm a 300 mm, proporcionando opciones para diversos requisitos de carga. Los anillos de giro igus están diseñados para brindar durabilidad y estabilidad, con opciones livianas que incluyen carcasas de aluminio, limitadores de ángulo y estrías internas y externas. Las características adicionales incluyen funciones de retén y opciones de acero inoxidable para mayor resistencia en condiciones exigentes.

Estos anillos de giro de polímero que funcionan en seco y libres de mantenimiento son ideales para aplicaciones de alta carga, ya que ofrecen un rendimiento confiable sin necesidad de lubricación. Elija las soluciones de cojinetes de rodadura igus® para garantizar una operación eficiente y duradera en múltiples industrias.

Número de productos: 0