Anillos exteriores de rodamientos

Los anillos exteriores iglide se pueden unir a rodamientos de bolas convencionales para minimizar el ruido de funcionamiento y el desgaste, entre otras cosas. Dependiendo del producto, se pueden usar en el rango de alta temperatura hasta +302 °F (+150°C) y tienen una vida útil más de 3 veces mayor en comparación con los anillos exteriores PA. Funcionando en seco, sin mantenimiento y rentable.
Número de productos: 0
Lamentablemente, en este momento no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesita ayuda o una solución a medida? ¡El LiveChat de igus® te ayudará al instante! O Envíenos un mensaje