Anillos exteriores de rodamientos

Los anillos exteriores iglide se pueden unir a rodamientos de bolas convencionales para minimizar el ruido de funcionamiento y el desgaste, entre otras cosas. Dependiendo del producto, se pueden usar en el rango de alta temperatura hasta +302 °F (+150°C) y tienen una vida útil más de 3 veces mayor en comparación con los anillos exteriores PA. Funcionando en seco, sin mantenimiento y rentable.
Número de productos: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!