Cambiar idioma :

Robots lineales drylin® E de igus® para impresora 3D en formato XXL
La fachada del edificio holandés " Europa " en el Barrio Marino de Ámsterdam se construyó parcialmente con impresión 3D. El estudio de arquitectura DUS presentó la idea, y también proporcionó una impresora 3D móvil para dicho trabajo. Para la construcción de los elementos de fachada, los arquitectos utilizaron tanto los sistemas de pórtico como el soporte de ingeniería de igus®.
Todo empezó pequeño, incluso la impresión 3D. Esto se aplica no sólo a la cuota de mercado de esta tecnología de producción, sino también al tamaño de los componentes impresos. Inicialmente, existían pequeños prototipos, ayudas de ortodoncia, y joyería de diseño, que se fabricaban con procesos generativos. Hoy en día, las impresoras 3D ya producen componentes para vehículos de motor y, en igus®, componentes TRIBO personalizados resistentes al desgaste. Y va aún más grande: el estudio de arquitectura holandés se ha dado cuenta de la idea de construir casas enteras de esta manera —con una impresora 3D móvil en formato XXL, que se aloja en un contenedor de envío.
Ecológico, variado y práctico
Lo que parece inviable a primera vista, en una inspección más cercana no solo es atractivo, sino que realmente tiene muchos argumentos a su favor. De esta manera las estructuras portantes pueden fabricarse a partir de plástico reciclado, que también es una empresa sustentable. La logística del sitio de construcción se simplificó considerablemente: los elementos se imprimen in situ, se colocan en el lugar y se rellenan con concreto. Y aunque la arquitectura prefabricada rentable puede haber parecido aburrida y uniforme en el pasado, ahora se ha abierto una gran libertad de diseño. Además, dicen los arquitectos de DUS, este proceso se puede utilizar muy bien para la construcción rápida de casas nuevas en zonas de desastre.
Para transformar la idea en realidad, DUS fundó la empresa Actual. El objetivo de Actual es permitir al propietario diseñar o adaptar componentes de construcción a los requerimientos del cliente en una plataforma digital, que luego se fabrican in situ utilizando impresoras 3D XXL. Bajo el término " Kamermaker 2.0 " (literalmente " Room maker 2.0 "), esta idea es muy popular en los medios holandeses. También se reportó en todo el mundo e incluso se presentó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante una visita a Ámsterdam.

Componentes enteros de la casa de la Presidencia de la UE fueron producidos por impresoras 3D.
igus® como socio de ingeniería para la construcción de casasCómo se
ve la nueva forma de construir la casa en la práctica se puede ver en la Europa-Haus en el Barrio Marino de Ámsterdam,
En el Europa-Haus en el Barrio Marino de Ámsterdam, que fue construido durante la duración de la Presidencia holandesa de la UE. La fachada aireada de esta casa recuerda a los veleros históricos, que anteriormente se producían en este distrito. Los elementos impresos en 3D hechos de plástico biodegradable, que pueden reciclarse al final de la presidencia, pueden reconocerse debajo de las velas. Los elementos de fachada impresos en 3D van acompañados de elementos de asiento impresos en 3D, que también fueron creados con la impresora 3D de Actual
.
En el espíritu de las redes modernas, Actual ha buscado socios para ayudar al " Kamer Maker 2.0 " a convertirse en un éxito instantáneo. Como uno de estos socios, igus® ha ayudado en el diseño de la impresora 3D móvil. La primera generación tenía una sala separada para el control y por lo tanto podía producir " solo " partes hasta un tamaño de 2.00 x 2.00 x 3.00 metros. Por lo tanto, había necesidad de mejora, tanto en precisión como en velocidad de impresión.

La gama de productos drylin® de igus® incluye robots lineales listos para instalar para uno, dos y tres ejes con actuadores y sensores para detección de posición.
El cabezal de impresión se mueve con el robot lineal de sala igus®
Los ingenieros de igus desarrollaron nuevos ejes sobre los que se mueve el cabezal de impresión. En el proceso, utilizaron su experiencia en fabricación aditiva: las impresoras 3D convencionales de varios fabricantes utilizan ejes lineales igus®, y en la fabricación igus® opera su propia impresora 3D para producir elementos deslizantes personalizados a partir de sus filamentos iglide ®.
En la planeación, los ingenieros hicieron uso del sistema modular de las pantías multieje igus®. Están disponibles como robots lineales de línea, planos y sala para uno, dos y tres ejes, y parten de superficies y espacios predefinidos. En este caso, se utiliza un robot lineal de sala, en el que se han implementado los ejes x e Y con unidades de correa dentada drylin® y el eje z con sistemas de husillo de plomo drylin® y tuerca de tornillo de plomo.
Accionamientos lineales precisos: soporte de ingeniería
Proyecto actual: Casa del canal desde la impresora 3D móvil
Con la segunda generación del " Kamermaker 2.0 ", Actual puede imprimir elementos más grandes con alta precisión y mayor velocidad. El sistema de robot lineal igus® fue fundamental en esto. Joe Platt, Jefe de Ingeniería Mecánica en Actual: " igus® nos dio un excelente apoyo, y el pórtico demostró ser el mejor en la práctica. "
Entre los proyectos emprendidos por Actual, en la actualidad se encuentra la " impresión 3D Canal House ", que actualmente se está construyendo en un canal de la ciudad de Ámsterdam. El sitio de construcción es público y ya ha tenido más de 40 mil visitantes. Si quieres ver una impresora 3D construyendo una casa " live " en el formato XXL, puedes hacerlo en Amsterdam en Asterweg 49
.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas