Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
ISO Clase 1, de acuerdo a la norma DIN EN ISO 14644-1 para el sistema E3, serie E3.15.040.075.0 con v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s
ISO Clase 1, de acuerdo a la norma DIN EN ISO 14644-1 para el sistema E6 - Material especial*, serie E6.29.060.150.0.CR
con v = 0,5 m/s, 2 m/s
ISO Clase 3, de acuerdo a la norma DIN EN ISO 14644-1 para el sistema E6 - Material especial, serie E6.29.060.150.0
con v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s
ISO Clase 2, de acuerdo a la norma DIN EN ISO 14644-1 para la serie easy chain® E14.3.038 con v= 1 m/s
ISO Clase 3, de acuerdo a la norma DIN EN ISO 14644-1 para el sistema E6, serie E6.29.050 con v=1 y 2 m/s
Clase según DIN
EN ISO 14644-1 |
se corresponde con
VDI 2083 |
se corresponde con
US Fed.Std. 209E |
Serie de
clasificación |
Velocidad
[m/s] |
---|---|---|---|---|
ISO Clase 1 | ninguna clase comparable | ninguna clase comparable | E3.15.040.075.0 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Clase 1 | ninguna clase comparable | ninguna clase comparable | E6.29.060.150.0.CR* | 0,5 / 2,0 |
ISO Clase 2 | ninguna clase comparable | ninguna clase comparable | E14.3.038.0 | 1,0 |
ISO Clase 3 | Clase 1 | Clase 1 | E6.29.060.150.0 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO Clase 4 | Clase 2 | Clase 10 | ||
ISO Clase 5 | Clase 3 | Clase 100 | ||
ISO Clase 6 | Clase 4 | Clase 1.000 | ||
ISO Clase 7 | Clase 5 | Clase 10.000 | ||
ISO Clase 8 | Clase 6 | Clase 100.000 |
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h