Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
drygear modular gearbox system

El sistema modular para robótica permite automatizar las tareas manuales de forma rápida y fácil. Los brazos articulados están disponibles en varias longitudes y tamaños. El numero de articulaciones libres de lubricación para estos sistemas oscila entre dos y seis y el robot puede equiparse con diferentes accesorios como pinzas, elementos de succión, cámaras, etc. Los componentes para robots de la gama robolink® destacan por su modularidad. Al tener un diseño modular, los brazos robóticos pueden configurarse libremente ajustándose al presupuesto de cada cliente. Además, igus® también ofrece la opción de solicitar sistemas completos listos para usar.  

Número de productos: 41

Nuevo

Apiro® Robotic kit

The Apiro® (Greek for "infinite") robot gearbox construction kit is now available as a starter kit. Build your own robot, including instructions.

The following assemblies can be built:
1. Apiro® room gantry
2. Apiro® area gantry
3. Apiro® mini articulated arm robot
4. Apiro® pusher
5. Apiro® 2-axis picker
6. Apiro® 3-axis picker
7. Apiro® 360° picker
8. Apiro® SCARA
desde / de 2,366.64 USD/Uni.
1 artículos, de los cuales están listos para enviar:
1 en 2 -6 días laborables
Ir a la página de producto

drygear® Apiro | Gearbox with hollow shaft

The standard version among Apiro gearboxes: the worm gear with hollow shaft enables flexible drive connections. 

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
desde / de 166.51 USD/Uni.
Ir a la página de producto
Nuevo

Apiro® bevel gear

Bevel gear units are used wherever motion and forces have to be transmitted at right angles. With a 1:1 transmission ratio, the transmitted torques can be transferred almost without loss.
  • 1:1 transmission ratio
  • Splash-proof
  • Ini-kit available for all variants
desde / de 171.62 USD/Uni.
2 artículos, de los cuales están listos para enviar:
1 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

drygear® Apiro | Gearbox with multi-functional profile

The gearbox and the direct multi-function profile can be used, among other things, to implement series connections of gearboxes.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
desde / de 170.21 USD/Uni.
Ir a la página de producto

drygear® Apiro | Gearbox with rotary disc

This gearbox from the Apiro modular gearbox system is particularly suitable for slewing ring applications, as it can, among other things, be used as an external rotary axis.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
desde / de 202.07 USD/Uni.
Ir a la página de producto
Nuevo

Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
desde / de 165.23 USD/Uni.
22 artículos, de los cuales están listos para enviar:
1 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

drygear® Apiro | Gearbox with coupling

The version with couplings on the output allows the attachment of various shafts with a maximum diameter of 12 millimetres.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Coupling diameter 8mm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners
desde / de 193.17 USD/Uni.
Ir a la página de producto

drygear® Apiro | Gearbox with manual clamp and position indicator

The complete Apiro gear unit including manual clamp and position indicator is ideal for manual adjustments and fixings.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Accessories can be pivoted in four positions:0°, 90°, 180°, 270°
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
desde / de 299.82 USD/Uni.
Ir a la página de producto

drygear® Apiro módulo cantilever

El reductor lineal permite diferentes carreras en la aplicación y contiene elementos de cremallera. Se puede configurar en varias longitudes, por ejemplo, para aplicaciones de empuje.
  • Accionamiento manual o motorizado
  • Módulos que pueden conectarse en serie o en paralelo 
  • Kit de sensores disponible para todas las variantes
  • Temperatura de aplicación: de +5 °C a +50 °C
desde / de 107.75 USD/Uni.
22 artículos, de los cuales están listos para enviar:
1 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

drygear® Apiro sistema de transmisión con eje de salida

El reductor con eje de salida permite la conexión directa a la salida.
  • Diámetro del eje de salida disponible: 8 mm 
  • Relaciones de transmisión disponibles: 4:1, 32:1, 64:1
  • Opción de motor estándar: motor paso a paso NEMA 17/23
  • Kit de sensores INI opcionalmente adaptables
  • Opcionalmente también: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
¡Para la conexión a la unidad lineal drylin, hay que pedir el Acoplamiento Apiro-drylin adicionalmente!
desde / de 206.84 USD/Uni.
4 artículos, de los cuales están listos para enviar:
1 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Conexión drygear® Apiro a drylin SLW, SHT

Conexión directa en la salida a la unidad drylin SLW, SHT
Las opciones disponibles son:
  • SLW-1660
  • SHT-12 / SLW-10xx
  • SHT-20
  • SHT-30/SLW-1660
  • SHT-BB-20 / SLW-BB-2080
  • SHT-BB-30 / SLW-BB-25120
Para la conexión Apiro-drylin, ¡también se requiere una Reductor Apiro adecuada!
desde / de 87.33 USD/Uni.
Ir a la página de producto

drygear® Apiro | Conexión a los husillos dryspin®

  • Conexión sencilla y directa a los husillos dryspin
  • Opciones disponibles: DS10x25, DS12x5 y TR16x2
  • Sistemas de transmisión económicos de material plástico iglidur
  • Diseño modular para ajustes manuales y motorizados
  • Posibilidad de realizar modificaciones rápidas
  • Instalación sin necesidad de herramientas especiales
desde / de 196.44 USD/Uni.
Ir a la página de producto

drygear® Apiro motor kit Nema 17 with strand

  • Installation size: NEMA17/flange installation size 42mm
  • Holding torque: 0.5Nm
  • Nominal current: 1.80A
  • Motor connection:  stranded wire
  • Price without gearbox
desde / de 166.91 USD/Uni.
Ir a la página de producto

drygear® Apiro motor kit Nema 17 with connector and encoder

  • Installation size: NEMA17/flange installation size 42mm
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Nominal current: 1.80A
  • Motor connection: metric connector
  • Price without gearbox
desde / de 429.35 USD/Uni.
Ir a la página de producto

drygear® Apiro motor kit Nema 17 with connector

  • Installation size: NEMA17/flange installation size 42mm
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Nominal current: 1.80A
  • Motor connection: metric connector
  • Price without gearbox
desde / de 272.93 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Consulting

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.