Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Buena resistencia química
Baja absorción de humedad
Poco desgaste
Funcionamiento libre de lubricación y mantenimiento
Resistencia química
Instalación fácil
Bajo coeficiente de fricción
Libres de lubricación y mantenimiento
Económico
Económico
Resistente a la corrosión
Montaje simple
Perfil plano y compacto
Estabilidad torsional alta
Resistente a la corrosión
Funcionamiento libre de lubricación y mantenimiento
Resistente a la corrosión
Resistente a la suciedad
Actualmente se necesitan máquinas fiables y eficaces para el etiquetado de productos. Lo importante es una combinación de velocidad, precisión y flexibilidad. Un fallo en el etiquetado supondría un gran inconveniente y, además, una enorme cantidad de costes. Por ello, la empresa Bluhm Systeme GmbH no solo desarrolla sistemas de marcado totalmente automatizados con etiquetas, chorro de tinta o láser, sino que también apuesta por la tecnología de cojinetes lineales drylin®, duradera y libre de mantenimiento.Bluhm Systeme GmbH
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h