Tubo portacables triflex® R para movimientos tridimensional en los robots

Los sistemas multi-eje de suministro de energía triflex® R han sido desarrollados especialmente para las aplicaciones robóticas más sofisticadas con 6 ejes y en entornos industriales adversos. En comparación con una manguera de protección de cable normal, el sistema de tubo portacable triflex® R proporciona diversos beneficios para aplicaciones móviles tales como: robots industriales multi-eje, máquinas-herramienta o aplicaciones de manipulación de materiales.

Radio mínimo definido para la curvatura de cables y manguera para una fácil orientación en aplicaciones móviles.

Alta estabilidad y tope definido de torsión

Diseño modular, puede ser acortado o ampliado libremente

Con opción de vara resorte

Fácil armado

Fácil llenado

Disponible fuera de stock

También está disponible como una solución completa, incluyendo cables flexibles compatibles para cadena portacables

Noticias actuales 2015 para robots

triflex® RSE retraction system

Prevent the formation of loops at the robot wrist. For all common robot sizes. Extend service lives, reduce costs.

triflex® RSE retraction system    

TRCF65

New sizes for easy-filling triflex® TRCF

TRCF65    

protection of the laser light cable

New bend radius for even greater cable protection

protection of the laser light cable    

TRC/TRE50

Gap closed – new size – triflex® TRC/TRE

TRC/TRE50    

triflex® R mounting for "Universal Robots"

triflex® R mounting for "Universal Robots"

triflex® R mounting for "Universal
Robots"    

Gama de productos para aplicaciones robòticas

triflex® R 3D suministro de energía para robots

Más información  
triflex® R - TRC

Tubo portacables 3D e-chain®, TRC con diseño cerrado

Más información  
triflex® R - TRE

Cadena portacable e-chain® 3D, diseño “Easy” TRE para una rápida inserción de los cables

Terminales estándar  
Terminales estándar

para TRC / TRE / TRL. También con descargas de tensión y como conexión intermedia.

Más información  
triflex® R - TRL

Tubo portacables 3D e-chain®, TRL la alternativa ligera con diseño "Easy"

Soporte de montaje liviano  
Soporte de montaje liviano

Estándar para la versión TRL. Estándar para la versión TRL.

Configurador de separaciones internas para triflex® R  
Configurar separaciones interiores

Definir los cables, seleccionar la cadena y crear una separación interior. ¡Ahora también para toda la serie triflex® R!

Para aplicaciones con movimientos giratorios

Descripción general de la nueva generación de cadenas portacables twisterchain®  
Nueva generación - Nueva twisterchain®

Robusto, silencioso, para cargas altas

twisterchain® - resumen  
twisterchain®

Movimientos en espiral y en círculo hasta 520°

Descripción general de la cadena portacables circular twisterband  
twisterband: compacto, modular y económico

7.000° y más movimiento de rotación en horizontal, y hasta 3.000° en la posición de montaje vertical

Ir al configurador  
Configurador 3D CAD para cadenas portacables en espiral twisterchain®

Generación rápida de modelos CAD 3D completos de twisterchain®.

Novedades industria robótica

Equipo completo de robot: Noticias en HMI 2014  
Noticias 2014

Cadenas Portacable para aplicaciones robóticas 3D: más pequeñas, se insertan más rápidamente, más seguras y mucho más…

QuickRobot  
QuickRobot

Equipos de ayuda para los más variados tipos de robots. Pedidos simplificado para sistemas completos.

Catálogo de componentes de robots  
Catálogos para la industria robótica

Soluciones igus® para la industria robótica de un vistazo

Outros Produtos

triflex® RSP  
triflex® RSP

Módulo universal para todos los movimientos del robot

Conjunto triflex® R  
Conjunto triflex® R

Módulo universal para todos los movimientos del robot

Varas resorte triflex® R  
Varas resorte

Solución inteligente de problemas mediante pretensión dirigida.

Kit de montaje universal triflex® R  
Kit de montaje universal

Ofrece el potencial necesario para colocar la vara resorte en la posición deseada del brazo robótico.

Descargas de tensión triflex® R para grandes secciones transversales  
Conexiones de gran exigencia

Conectar accesorios y fijarlos de forma segura a los robots

Anillos de deslizamiento de triflex® R  
Anillos de deslizamiento de triflex® R

Disponible con y sin cojinete giratorio

triflex® R elemento de fijación al 6º eje  
triflex® R elemento de fijación al 6º eje

Una conexión para todos los tipos de robots más comunes.

Protectores triflex® R  
Protectores

Protección efectiva en aplicaciones extremas.

Revestimientos resistentes al calor triflex® R  
Revestimientos resistentes al calor

Protección contra soldaduras y astillas metálicas hasta 600 ºC

Cable para robótica CF Robot  
Cables especiales para CFROBOT

Cables especiales para una prolongada vida útil en aplicaciones robóticas.

Consulta de cable para robótica  
Cables especiales específicos para un cliente

para aplicaciones robóticas y de torsión. Los cables de control, motor, bus, datos y servocables según requisitos.

Información de productos robolink®  
robolink® articulación multi-eje para robots

Integración de diversos mecanismos de movimiento en un componente.

Otros servicios de igus® para usted

Selección y llenado  
Selección y llenado

Consejos para seleccionar y llenar completamente una triflex® R.

3D-CAD  
3D-CAD

Archivos 3D CAD para una gran cantidad de programas CAD diferentes.

Servicio de montaje triflex® R  
Servicio de montaje triflex® R

Producimos el máximo de vida útil para su aplicación robótica.

triflex® R readychain®  
triflex® R readychain®

Paquete de mangueras para robots. Paquetes ensamblados y listos de 3 a 10 días.

Calidad triflex® R  
Calidad triflex® R

Calidad igus® comprobada a diario. Probados y testados diariamente.

Comunicados de prensa de triflex® R  
Comunicados de prensa de igus®

Informes de prensa, fotografías y análisis

Ejemplos prácticos

Ejemplos de aplicación de triflex® R  
Applications

Nuevos e interesantes ejemplos de aplicación e informes sobre los sistemas triflex® R

Boletín informativo sobre robótica en igus®  
Boletín informativo de igus®

Más información y detalles de antecedentes sobre la industria de robótica en los newsletters de robots@igus.de.

Demostraciones en video de igus®  
Video demos y video de instalación

Gran cantidad de videos de utilidad sobre accesorios y cadenas portacable triflex®.

Descargas de la industria del robot  
Folletos y flyers

Novedades e información de productos del sector de robótica en el área de descargas de igus®.

Más productos igus® para automatización

Soluciones de plástico libres de mantenimiento
drylin® ZLW- Eje con correa dentada  
DryLin® ZLW Correa dentada

La solución ideal para diversas funciones de posicionamiento. Eje de correa dentada 100% libre de mantenimiento y de lubricación.

iglidur® PRT - Cojinete de plato giratorio  
Cojinete giratorio iglidur®{SBA}

Solución de cojinete listo para instalar, totalmente libre de mantenimiento y lubricación.

Información general sobre el producto Sistema de Cadenas Portacables  
Otros sistemas de Cadena Portacable

para diversas aplicaciones. Por ejemplo, en espacios reducidos de instalación, a velocidades elevadas o con relleno sencillo.

Cables chainflex® - resumen de producto  
Más cables chainflex®

Cables de control, de datos, servocables, de medición, de bus y de motor, así como otros tipos de cables especiales.

Vista general iglide®  
Más productos de cojinetes

fabricados con diversos materiales para distintas aplicaciones. Cojinetes fabricados con polímeros de alto rendimiento.

Cadena para manipulado continuo pikchain®  
pikchain® cadena transportadora para soluciones Pick & Place.

Cinta portacables con alimentación y datos integrados, déle a cada eslabón de la cadena transportadora una función separada

Noticias de actualidad.

Robotation Academy  
Asociación con la Academia de la Robotización

igus ® es socio de la Academia de la Robotazación, primer organismo independiente de Alemania (para fabricantes globales) de automatización y robótica.

igus® Contacto +52-728-284-3185 E-Mail a igus®

myigus myCatalog

HomeQuickRobotQuickSpecInstrucciones de montajeCatalogs/samplesEmail the product expertApplication examples

No mínimos en ordenes
800 - 1900 Envios + Soporte Técnico Envios en 24horas de USA* Muestras gratis

¡Más de 100,000 productos directamente en nuestro almacen de USA! Envios y asesoría técnica de L a V de 8-19 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados