Usted puede confiar en la calidad igus®

Laboratorio de pruebas  
Laboratorio de igus® calidad a base de experimentación

La función del laboratorio interno de igus® es proporcionar sistemas testados, comprobados y fiables para todas aquellas aplicaciones sometidas a un alto número de ciclos, altas dinámicas o entornos exigentes, ya sea con cadenas portacables, cables para flexión y torsión, sistemas de guiado lineal o cojinetes plásticos de fricción Para ello, igus® lleva a cabo toda una serie de ensayos que simulan las condiciones reales de funcionamiento. Al año, la cifra alcanza las 2000 pruebas en cadenas portacables y cables flexibles; y las 5000, en cojinetes deslizantes. El principal objetivo de nuestros ensayos es determinar las fuerzas de arrastre y tracción, los coeficientes de desgaste y las fuerzas de accionamiento en la mayor variedad posible de condiciones y velocidades y todo bajo la influencia de factores como los impactos, el frío, la suciedad, el desgaste o el clima.

¿Le gustaría conocer los resultados de nuestros productos en una aplicación en concreto? Ponemos a su disposición la experiencia de nuestro laboratorio para la realización de ensayos personalizados.

 

Échele un vistazo al laboratorio interno de igus®

Ejemplos de certificados de tests y sellos de aprobación para productos igus®

La calidad igus® está demostrada. Conforme a las normas ISO 9001:2008 – cuya implementación se evalúa y certifica regularmente – igus® ha estado operando un sistema de gestión de calidad durante muchos años.
Aquí usted puede encontrar algunos ejemplos de nuestros certificados y sellos de aprobación. Otros están disponibles a solicitud.

Descargar PDF  
DIN EN ISO 9001:2008

igus® cumple con las certificaciones DIN EN ISO 9001 : 2008, para el área de los sistemas de suministro de energía (cadenas portacables* y cables flexibles) y de su montaje, así como para los cojinetes de plástico

Descargar PDF  
ISO/TS 16949 : 2009

Los sistemas de suministro de energía (cadenas portacables* y cables flexibles) y los cojinetes deslizantes de plástico igus® cumplen con la norma ISO/TS 16949 : 2009 que unifica la fabricación de productos para la industria del automóvil.

 
BfR

iglidur® A 290 es inofensivo en contacto con substancias alimenticias según recomendación de BfR (ex BgVV).

 
RoHS

Se prueban los componentes de los materiales iglidur® e igumid de acuerdo con 2002/95/EC (RoHS).

 
DESINA - Tecnología de Instalación Distribuida y Estandarizada

Los cables chainflex® se fabrican conforme a la recomendación de la Asociación Alemana de Fabricantes de
Máquinas Herramienta (VDW) para la estandarización de componentes, interfaces y sistemas de conexión.

 
DIN EN 682 - Resistencia a gases

iglidur® G e iglidur® H2, conforme a DIN EN 682, son resistentes al gas y a los hidrocarbonos líquidos. iglidur® G satisface los requerimientos de "sellados mayores y menores para el área de agua caliente y fría" (sólo aplicable para el tipo especial G KTW iglidur®).

 
Espacios limpios IPA

Diversos productos igus® han recibido la mejor clasificación posible (ISO Clase 1) por parte del Instituto IPA Fraunhofer.

 
Aprobación de la FDA (Food and Drug Administration)

Los materiales de iglidur® A200 e iglidur® A500 cuentan con la aprobación de la autoridad sanitaria de EEUU, la FDA.

 
Aplicaciones ESD y ATEX

El material igumid ESD de color gris ha estado ofreciendo seguridad en el control de explosión y contra la carga electrostática desde junio de 2002.

 
Tipos de controles TÜV

El tipo de construcción de Cadenas Portacables y Tubos Portacables igus® es verificada por TÜV.

 
Premio al Diseño iF

Desde 1987, 26 productos de igus® han recibido el premio iF Design Award.

 
Premio ¨red dot¨ al diseño

En 2006, SHTS drylin® ganó el premio ¨red dot¨ al diseño.

 
ESD/ATEX

Las Cadenas Portacables igus® fabricadas en ESD igumid son conformes, según el PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), a la clasificación EX II 2 GD de acuerdo a ATEX-RL 94/9/CE.

 
Interbus

Los cables chainflex® se fabrican según normas internacionales.

 
Test de ruido TÜV

El Sistema de Cadenas Portacables igus® es indudablemente de bajo ruido. En el laboratorio acústico TÜV y en igus® GmbH se compararon varios sistemas de suministro de energía.

 
Aprobación de material UL

Todos los materiales igumid para Cadenas Portacables y Tubos Portacables cuentan con aprobación de material UL.

 
VDE

Aprobación de "Verband deutscher Elektrotechniker" (VDE)

 
CSA

Aprobación de la Asociación de Estándares Canadienses.

 
CEI

Aprobación de la Commission Electrotechnique Internationale.

 
CE

Aprobación de Customer Equity

 
Proveedor del año

Posición número uno para igus® GmbH. Proveedor del año 2004 en ThyssenKrupp MetalCutting.

 
Certificado para la promoción
de jóvenes talentos

Por su constante dedicación a la capacitación, igus® obtuvo el certificado a la promoción de jóvenes talentos, otorgado por la Agencia Federal Alemana de Empleo en 2006.

Capacitación en igus®  
Compañía de capacitación acreditada

La Cámara de Comercio Alemana declara a igus® como una organización de capacitación reconocida con “extraordinarios logros en capacitación vocacional”.

igus® Contacto +52-728-284-3185 E-Mail a igus®

myigus myCatalog

plastics for longer life®About igus®QualityDelivery serviceConsultancy Factory

No mínimos en ordenes
800 - 1900 Envios + Soporte Técnico Envios en 24horas de USA* Muestras gratis

¡Más de 100,000 productos directamente en nuestro almacen de USA! Envios y asesoría técnica de L a V de 8-19 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados
Esta página web utiliza cookies. Al continuar navegando por esta página web, Vd. está de acuerdo con nuestro uso de cookies.