drylin® - Deslizarse en lugar de rodar

drylin® es un programa de Cojinetes lineales libres de mantenimiento y de lubricantes que se subdividen en cuatro grupos principales. Además de la ausencia de mantenimiento, se caracterizan siempre por su robusteza y su insensibilidad a las influencias exteriores tal como la suciedad, el agua, las sustancias químicas, el calor o los golpes.

Cojinete de rodamientos

Cojinete de rodamientos

 
Cojinetes de deslizamiento lineal DryLin® de igus®

Cojinetes de deslizamiento lineal drylin® de igus®

 
Resistente contra la suciedad, el polvo y la humedad

Resistente contra la suciedad, el polvo y la humedad

 
Comparación del nivel del ruido

Comparación del nivel del ruido

 
Ventajas

Libre de mantenimiento

Funcionamiento en seco

Resistente contra la suciedad, el polvo y la humedad

Reducción del peso

Para aplicaciones con carreras cortas

Autolubricante

Funcionamiento muy silencioso

Resistente al desgaste

Resistente a la corrosión

Insensible a los golpes y a las vibraciones

Reducidos coeficientes de fricción

Alta capacidad de carga estática

Altas velocidades y aceleraciones posibles


Presión superficial reducida

Los Cojinetes de deslizamiento lineal drylin®, a diferencia de los sistemas de bolas, funcionan sobre elementos deslizantes. Por lo tanto, la superficie de contacto es mucho más grande reduciendo de tal manera la presión superficial. Las ventajas son:

Se puede utilizar ejes que no son endurecidos.

Incluso los emparejamientos con componentes no metálicos son posibles

Ningún agarrotamiento posible


Funcionamiento en seco, sin lubricante

Los sistemas de Cojinetes de deslizamiento lineal drylin® han sido diseñados para el funcionamiento en seco. De esta manera, sus aplicaciones están protegidas de la suciedad que la grasa y el aceite generan. Incluso la aplicación en entornos sucios y en presencia de arena es posible. Con el movimiento, la suciedad es apartada de la superficie de contacto. La parte frontal del elemento deslizante funciona como un rascador. La superficie de contacto permanece limpia.


No se exige una carrera mínima

Al contrario que los rodamientos, los Cojinetes lineales drylin® no se ven afectados por la longitud del tramo y, por lo tanto, no exigen una carrera mínima. Incluso las aplicaciones con carreras extremadamente cortas no presentan ninguna dificultad para los Cojinetes lineales drylin®.


Silencioso

El funcionamiento silencioso resulta también de la diferencia entre el hecho de rodar y de deslizar. No hay rodamiento mecánico sobre ejes de deslizamiento duros, ni choques entre bolas que producen un funcionamiento ruidoso. El deslizamiento es particularmente silencioso y sólo se oye un leve ruido debido a la fricción.

igus® México S. de R.L. de C.V. Boulevard Aeropuerto 160 Int. 135 Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma Toluca, C.P 52004 Tel: 728-284-3185
myigus myCatalog
No mínimos en ordenes
800 - 1900 Envios + Soporte Técnico Envios en 24horas de USA* Muestras gratis

¡Más de 100,000 productos directamente en nuestro almacen de USA! Envios y asesoría técnica de L a V de 8-19 horas.

Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados
This website uses cookies. By continuing to browse this website you agree to our use of cookies.