RBTX Furgoneta

Adopte la innovación sobre la marcha: ¡descubra su centro de automatización móvil!


Reserve su consulta de furgoneta RBTX

Qué Ofrecemos:

  • Robótica Innovadora: Entra en nuestra camioneta especialmente equipada para presenciar la robótica de vanguardia en acción. Experimente de primera mano cómo la automatización de bajo costo puede transformar su negocio.
  • Área de pruebas móviles: Cuando programe su cita, nuestra camioneta móvil acudirá a usted, entregando innovación y experiencia justo en su puerta.

Por qué elegir RBTX:

  • Soluciones Asequibles: Revolucione su negocio con automatización de bajo costo y nuestro mercado de robótica  . Al asociarnos con líderes de la industria, hacemos que la tecnología de vanguardia sea accesible para empresas de todos los tamaños y presupuestos. Explore una selección de componentes robóticos seleccionados por nuestro equipo de expertos, asegurando una compatibilidad 100% garantizada.
  • Consulta Experta: Programe una consulta con nuestros expertos en automatización. Estamos aquí para entender sus necesidades y personalizar las soluciones que funcionen para usted.

Explorar soluciones completamente ensambladas

Robots de pórtico

robot pórtico
  • Carga útil: Hasta 10kg
  • Espacio de trabajo: Hasta 2000 x 2000 x 1500mm
  • Precisión: Hasta 0.2mm
  • Velocidad máxima: 1.5m/s

Robots Delta

delta
  • Carga útil: Hasta 100N
  • Espacio de trabajo: 360 & 660mm
  • Hasta 60 picos/min
  • Precisión: 0.5mm

Brazos robóticos

brazo robótico
  • Carga útil: Hasta 30N
  • Espacio de trabajo: 790mm
  • Velocidad: Hasta 150mm/s
  • Modular, 4 o 5 DoF

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente