Cambiar idioma :
Las planchas de mecanizado tienen un funcionamiento libre de lubricación, por lo que cumplen con los requisitos higiénicos más exigentes. Entre otros ámbitos, las planchas de plástico iglidur® se utilizan en equipamiento médico, en la industria alimentaria y en la industria del packaging.
Las placas de plástico pueden suministrarse ya cortadas a medida con un grosor de 2 a 40 mm, hechas de algún de los 3 plásticos diferentes y a escoger entre 7 tamaños estándar diferentes..
Disponemos además de distintos tipos de plásticos para mecanizar iglidur® para que pueda encontrar la mejor solución para su aplicación como: barras para mecanizado, tubos para mecanizado, láminas de deslizamiento Tribo-Tape.
Acceda a nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar las placas para mecanizado óptimo para su aplicación así como calcular la vida útil desde un solo configurador: el sistema experto para material en barra.
Toda la gama de placas para mecanizado de igus® se puede encontrar en grosores de 2 a 40mm y con la característica de tener coeficientes excelentes de fricción y desgaste, para un gran número de aplicaciones potenciales.
.png)
Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas