Stock de barra redonda

Las varillas redondas hechas de la gama iglide® de material de barras se pueden pedir en longitudes individuales de 100 mm a 1000 mm y con un diámetro de 10 mm a 100 mm. Ofrecemos diferentes materiales para satisfacer los diferentes requerimientos de cada aplicación. Aquí, puede encontrar el material de varilla redonda adecuado, ya sea para velocidades bajas, medias o altas, para temperaturas de hasta +482° F (+250° C) o para cargas principalmente estacionarias o extremas, en otras palabras para casi todos los requisitos. Como todos los productos igus®, las varillas redondas también son adecuadas para el uso en seco y, por lo tanto, no solo no tienen mantenimiento, sino que también son especialmente higiénicas. Por ejemplo, las varillas redondas iglide® se utilizan en el área de tecnología médica y en la industria alimentaria y de envasado.

Número de productos: 0
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje

Más información sobre las barras para mecanizado iglidur®

Catálogo de barras par mecanizar

En igus® ofrecemos diferentes tipos de materiales en barra para mecanizar para facilitar su trabajo y poder ofrecerle la mecanización de sus piezas a medida.

Como todos los productos de igus®, los materiales en barra sólida también ofrecen un funcionamiento libre de lubricación, por lo que no necesitan mantenimiento y son especialmente higiénicos.

Otros materiales para mecanizado

Le invitamos a que descubra los distintos plásticos para mecanizar iglidur® como: planchas para mecanizado, tubos para mecanizado, láminas de deslizamiento Tribo-Tape.

Configuradores online

Ponemos a su disposición nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar el material para mecanizado óptimo para su aplicación así como calcular la vida útil desde un solo configurador: el sistema experto para material en barra.

Servicio

Toda la gama de barras para mecanizado de igus® se puede encontrar en diámetros exteriorres de 10 a 100 mm, longitudes flexibles y con la característica de tener coeficientes excelentes de fricción y desgaste.

También puede interesarle

Tubos plásticos para mecanizado de materiales iglidur®

Planchas plásticas para mecanizado de materiales iglidur®

Cómo producir engranajes a partir de material en barra

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente