Cables para salas blancas

La serie CFCLEAN consta de componentes que no están clasificados como cables estándar de acuerdo con las normas de cable. Si bien funcionan para transmitir energía, señales de bus y datos, no cuentan con una funda externa para protección mecánica. En su lugar, todos los componentes CFCLEAN están envueltos con cinta PTFE. Por lo tanto, estos cables " " solo están aprobados para su uso en el plano e-skin®. Esta combinación está diseñada para una tensión máxima y los radios de flexión más pequeños en aplicaciones de salas limpias. Nuestros componentes de sala limpia están blindados, altamente resistentes a la abrasión y completamente libres de PVC. Además, exhiben fuerzas de restauración mínimas debido a estructuras de trenzado de cables altamente flexibles, diseños especiales de conductores y la ausencia de una cubierta exterior. Todos los cables para salas blancas se prueban y verifican en nuestro laboratorio de pruebas interno, que abarca más de 5.500 m². Cuando el CFCLEAN se utiliza en el plano e-skin con un radio de curvatura de 70 mm, garantizamos una vida útil de 40 millones de golpes dobles. ¡Encuentre y solicite el cable de sala limpia perfecto para su aplicación a continuación!

Número de productos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974