Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Los cables de fibra óptica chainflex® como cables de fibra de vidrio gradientes, POF (fibra óptica polimérica) y HCS (fibra óptica revestida de sílica dura) proporcionan los radios de flexión mecánica más pequeños para la aplicación en Cadenas portacables.
Son libres de metal y resistentes a aceites y refrigerantes. Dependiendo de la familia de cables de fibra óptica, pueden ser usados en aplicaciones con torsión, para condiciones climaticas severas, radios muy pequeños y distancias de recorrido muy largas y a velocidades altas y con aceleraciones. Probados en el laboratorio de igus® en millones de ciclos en Cadenas portacables, proporcionan seguridad garantizada contra fallos.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h