Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Cables especiales para cadenas portacables
Como experto en sistemas de cadenas portacables, igus® suministra todos los componentes desde un mismo proveedor, incluidos los cables. El principio del diseño de los cables chainflex® es prevenir los problemas en aplicaciones en movimiento, como el llamado efecto tirabuzón o la rotura de conductores, y de esta forma eliminar las paradas no planificadas de la maquinaria. A diferencia de los cables ofrecidos a menudo como cables «compatibles con cadenas portacables» trenzados en capas, igus fabrica cables chainflex® siguiendo el principio de trenzado por grupos. Los materiales y el método de confección tanto del apantallamiento como del revestimiento de los cables chainflex®, también han sido especialmente pensados para su uso en cadenas portacables. Desde 1989, los cables chainflex® se han sometido a millones de pruebas en todo el mundo.
Probados
Durante los últimos 25 años, los cables se han sometido a aproximadamente 650 series de pruebas paralelas y se han testado en aplicaciones con las condiciones de funcionamiento más difíciles en el laboratorio de igus®, en Colonia. Los resultados de los ensayos se utilizan continuamente para el desarrollo de productos y se incorporan a la base de datos del calculador de vida útil online. Esto permite a los clientes planificar la seguridad, siendo igus® el único fabricante que ofrece productos con una garantía de 36 meses o más de 10 millones de carreras.
No se trata de una contradicción: los cables buenos cuestan menos
Una disponibilidad rápida de los productos en todo el mundo es un criterio de compra importante. Con centros de producción de cables en tres continentes y 14 centros de almacenamiento y montaje alrededor del mundo, el cliente obtiene exactamente el cable que necesita desde almacén. La principal ventaja de los cables chainflex® es su presencia en más de 40 países y su disponibilidad directamente desde almacén. Esto proporciona un ahorro de tiempo, dinero y capacidad de almacenaje, y concierne a todos y cada uno de los 1.354 tipos de cables, adquiribles sin pedido mínimo ni recargos.
Fiabilidad predecible
Durante más de 25 años hemos conducido pruebas en el laboratorio más grande para cables flexibles y Cadenas portacables. Esto nos permite hacer manifestaciones fiables respecto a la durabilidad y duración de vida de nuestros cables usados en aplicaciones en movimiento.
Duración de vida garantizada - calculable on line
Para cada una de las series de cables chainflex®, Vd. puede calcular on line la duración de vida esperada del cable seleccionado por la aplicación de Vd., usando el calculador de duración de vida on line. Para que la garantía sea válida, los cables deben ser utilizados de acuerdo con las condiciones de la aplicación especificada para las series de cable correspondiente. Constituyen los parámetros de temperatura, tipo de movimiento tal como autosoportado, deslizante, colgante o torsionado, influencia de los medios de trabajo y radios de flexión.
El principio es simple. Con unos pocos movimientos manuales, el revestimiento puede ser abierto como una cremallera hasta la longitud deseada simplemente tirando de la tira CFRIP® interior. Entonces, el revestimiento exterior / interior puede ser quitado de los conductores. Esto no solamente le ahorra tiempo a Vd. sino herramientas adicionales también. Los cables están diseñados de manera que la tira no causa daño ni al revestimiento ni al conductor, aún después de millones de ciclos de movimiento.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h