Las tuercas de tornillo de plomo dryspin® utilizan polímeros iglide® autolubricantes para permitir un funcionamiento sin grasa y sin mantenimiento. Estas tuercas de rosca de plomo también son resistentes al desgaste y logran una vida más larga que las alternativas comparables. Los materiales diseñados para características únicas como resistencia a temperaturas extremas, baja absorción de humedad y cumplimiento de la FDA están disponibles para garantizar que haya una tuerca de tornillo de plomo disponible para casi cualquier aplicación. Las tuercas de tornillo de plomo personalizadas también se pueden fabricar con moldeo por inyección, impresión 3D y mecanizado CNC para satisfacer mejor las necesidades de aplicaciones únicas.