Los motores DC, o motores de corriente continua, son dispositivos ampliamente utilizados que convierten la energía eléctrica en energía mecánica a través de la interacción de campos magnéticos. Son apreciados por su simplicidad, alta eficiencia y control preciso de velocidad, haciéndolos populares en aplicaciones que van desde electrodomésticos hasta vehículos eléctricos y maquinaria industrial. Los motores de corriente continua vienen en varios tipos, como cepillados y sin escobillas, cada uno con distintas ventajas. Los motores DC cepillados son rentables y fáciles de controlar, mientras que los motores DC sin escobillas ofrecen una mayor eficiencia, un funcionamiento más silencioso y una vida útil más larga debido al desgaste reducido. Estos motores están disponibles en diferentes tamaños y potencias nominales, lo que facilita la búsqueda de un modelo que se adapte a necesidades específicas, ya sea para aplicaciones livianas o para uso industrial pesado.