Acoplamiento

El acoplamiento tiene dos soportes de eje diferentes: cuadrado y redondo. Sin embargo, el acoplamiento de mandril expansivo solo está disponible con un soporte de eje redondo. Los elastómeros están hechos de TPU y pueden ser reemplazados si están desgastados. Además, los diámetros de agujero en los lados del motor y del eje también son configurables. Las ventajas de los acoplamientos en igus son que tienen una dureza shore de 98Sh A y además tienen una resistencia extrema a la temperatura de -30°C a 100°C.

Número de productos: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!