Fuentes de alimentación

Utilice las fuentes de alimentación drylin E para su automatización. Las fuentes de alimentación son adecuadas para todos los controladores de motor igus y suministran las corrientes de salida adecuadas para operar toda la serie de motores de igus. El voltaje de salida de 24V se utiliza clásicamente para el suministro de motores paso a paso y DC, opcionalmente también para motores EC/BLDC. Además, toda la máquina de automatización incluyendo el controlador principal como PLC (Programmable Logic Controller) o IPC (Industrial PC) puede ser suministrada por la fuente de alimentación. Las fuentes de alimentación de 48V se recomiendan para velocidades más altas de motores Stepper o EC/BLDC. Las fuentes de alimentación están montadas en el gabinete de control en un riel DIN (TS-35). Descubre todos los productos en la tienda online ahora.

Número de productos: 0
Lamentablemente, en este momento no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesita ayuda o una solución a medida? ¡El LiveChat de igus® te ayudará al instante! O Envíenos un mensaje