igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.39 in (10 mm)
Max. diámetro del cable
0.31 in (8 mm)

Principio de apertura
No se puede abrir
Ancho interior [Bi]
0.24 in (6 mm)
Radio de curvatura [R]
0.71 in (18 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
MXN 16.05 / Eslabonesmás IVA y gastos de envíoMXN 802.50
Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : 05.06.018.0MXN 802.50
Serie 05Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: 05-06-018-0igus-icon-lieferzeit05.06.018.00.24 (6 mm)0.71 (18 mm)