igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.41 in (10.3 mm)
Max. diámetro del cable
0.31 in (8 mm)

Principio de apertura
No se puede abrir
Ancho interior [Bi]
0.79 in (20 mm)
Radio de curvatura [R]
3.27 in (83 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
MXN 1.72 / Eslabonesmás IVA y gastos de envíoMXN 132.44
Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : 045.20.083.0MXN 132.44
Serie 045Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: 045-20-083-0igus-icon-lieferzeit045.20.083.00.79 (20 mm)3.27 (83 mm)