igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.28 in (7 mm)
Max. diámetro del cable
0.2 in (5 mm)

Principio de apertura
No se puede abrir
Ancho interior [Bi]
0.28 in (7 mm)
Radio de curvatura [R]
0.59 in (15 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
MXN 13.47 / Eslabonesmás IVA y gastos de envíoMXN 808.20
Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : 04.07.015.0MXN 808.20
Serie 04Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: 04-07-015-0igus-icon-lieferzeit04.07.015.00.28 (7 mm)0.59 (15 mm)