igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.67 in (17 mm)
Max. diámetro del cable
0.55 in (14 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
0.59 in (15 mm)
Radio de curvatura [R]
1.5 in (38 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
MXN 42.42 / Eslabonesmás IVA y gastos de envíoMXN 1,399.86
Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : B15.015.038.0MXN 1,399.86
Serie B15Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: B15-015-038-0igus-icon-lieferzeitB15.015.038.00.59 (15 mm)1.5 (38 mm)