igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.71 in (18 mm)
Max. diámetro del cable
0.63 in (16 mm)

Principio de apertura
No se puede abrir
Ancho interior [Bi]
3.15 in (80 mm)
Radio de curvatura [R]
4.33 in (110 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
earlier: 10-6-110-0igus-icon-lieferzeit10.6.110.03.15 (80 mm)4.33 (110 mm)