igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
3.15 in (80 mm)
Max. diámetro del cable
2.83 in (72 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
1.97 in (50 mm)
Radio de curvatura [R]
5.91 in (150 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
earlier: 15050-05-150-0igus-icon-lieferzeit15050.05.150.01.97 (50 mm)5.91 (150 mm)