igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.57 in (40 mm)
Max. diámetro del cable
1.46 in (37 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio interior
Ancho interior [Bi]
1.57 in (40 mm)
Radio de curvatura [R]
3.94 in (100 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
más IVA y gastos de envíoPrecio bajo petición
Salida desde almacén de Toluca en 4-6 semanas
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : 157.040.100.0.+Precio a consultar
Serie R157Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: 157-040-100-0igus-icon-lieferzeit157.040.100.0.+1.57 (40 mm)3.94 (100 mm)