igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.28 in (7 mm)
Max. diámetro del cable
0.18 in (4.5 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
0.28 in (7 mm)
Radio de curvatura [R]
0.59 in (15 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
MXN 13.47 / Eslabonesmás IVA y gastos de envíoMXN 808.20
Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : E04.07.015.0MXN 808.20
Serie E04Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: E04-07-015-0igus-icon-lieferzeitE04.07.015.00.28 (7 mm)0.59 (15 mm)