igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.26 in (32 mm)
Max. diámetro del cable
0.98 in (25 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
0.91 in (23 mm)
Radio de curvatura [R]
1.57 in (40 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
MXN 37.84 / Eslabonesmás IVA y gastos de envíoMXN 1,248.72
Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : E16.2.040.0MXN 1,248.72
Serie E16Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: E16-2-040-0igus-icon-lieferzeitE16.2.040.00.91 (23 mm)1.57 (40 mm)