igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.42 in (10.7 mm)
Max. diámetro del cable
0.26 in (6.5 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio interior
Ancho interior [Bi]
0.39 in (10 mm)
Radio de curvatura [R]
0.71 in (18 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
MXN 17.49 / Eslabonesmás IVA y gastos de envíoMXN 874.50
Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : Z06.10.018.0MXN 874.50
Series Z06Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: Z06-10-018-0igus-icon-lieferzeitZ06.10.018.00.39 (10 mm)0.71 (18 mm)