igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.2 in (5 mm)
Max. diámetro del cable
0.12 in (3 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
0.2 in (5 mm)
Radio de curvatura [R]
0.39 in (10 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
MXN 8.03 / Eslabonesmás IVA y gastos de envíoMXN 803.00
Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : E03.05.010.0MXN 803.00
Serie E03Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: E03-05-010-0igus-icon-lieferzeitE03.05.010.00.2 (5 mm)0.39 (10 mm)