igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.96 in (24.3 mm)
Max. diámetro del cable
0.71 in (18 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
4.06 in (103 mm)
Radio de curvatura [R]
7.87 in (200 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: E200-2/50-200-0igus-icon-lieferzeitE200.2/50.200.04.06 (103 mm)7.87 (200 mm)