igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.91 in (48.5 mm)
Max. diámetro del cable
0.79 in (20 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio interior
Ancho interior [Bi]
3.94 in (100 mm)
Radio de curvatura [R]
4.92 in (125 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: Z300-2/45-125-0igus-icon-lieferzeitZ300.2/45.125.03.94 (100 mm)4.92 (125 mm)