igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.26 in (32 mm)
Max. diámetro del cable
1.1 in (28 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
1.97 in (50 mm)
Radio de curvatura [R]
2.48 in (63 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
más IVA y gastos de envíoPrecio bajo petición
Salida desde almacén de Toluca en 4-6 semanas
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : 2928B.05.063.0Precio a consultar
Serie 2928Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: 2928-05-063-0igus-icon-lieferzeit2928B.05.063.01.97 (50 mm)2.48 (63 mm)