igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Altura interior [Hi]
2.2 in (56 mm)
Max. diámetro del cable
1.97 in (50 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
1.97 in (50 mm)
Radio de curvatura [R]
7.87 in (200 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
más IVA y gastos de envíoPrecio bajo petición
Plazo de entrega bajo petición
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : 4140C.05.200.0Precio a consultar
Serie 4140Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: 4140-05-200-0igus-icon-lieferzeit4140C.05.200.01.97 (50 mm)7.87 (200 mm)