Serie 5150

5150C.05.150.0 product image
igus-icon-lupe
5150C.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
5150C.05.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
5150C.05.150.0 product image
5150C.05.150.0 technical drawing
5150C.05.150.0 technical drawing
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
3.15 in (80 mm)
Max. diámetro del cable
Max. diámetro del cable
2.91 in (74 mm)
Principio de apertura
Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
Ancho interior [Bi]
1.97 in (50 mm)
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
5.91 in (150 mm)

Article structure & price calculation

Alimentación descentradasinfo
info
Precio total
Precio bajo petición
más IVA y gastos de envío
Plazo de entrega bajo petición

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Número de parte : 5150C.05.150.0Precio a petición
Serie 5150
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?