Series R7838

7838C.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
7838C.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
7838C.05.125.0 product image
7838C.05.125.0 technical drawing
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
1.65 in (42 mm)
Max. diámetro del cable
Max. diámetro del cable
1.5 in (38 mm)
Principio de apertura
Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
Ancho interior [Bi]
1.97 in (50 mm)
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
4.92 in (125 mm)

Article structure & price calculation

Alimentación descentradasinfo
info
Precio total
Precio bajo petición
más IVA y gastos de envío
Plazo de entrega bajo petición

Lista de piezas

(1)
Cadena portacables
Número de parte : 7838C.05.125.0Precio a petición
Series R7838