igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.35 in (9 mm)
Max. diámetro del cable
0.28 in (7 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
0.39 in (10 mm)
Radio de curvatura [R]
0.71 in (18 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
MXN 17.20 / Eslabonesmás IVA y gastos de envíoMXN 1,324.40
Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : 047.10.018.0MXN 1,324.40
Serie 047Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: 047-10-018-0igus-icon-lieferzeit047.10.018.00.39 (10 mm)0.71 (18 mm)