igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.83 in (21 mm)
Max. diámetro del cable
0.71 in (18 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio interior
Ancho interior [Bi]
0.59 in (15 mm)
Radio de curvatura [R]
1.38 in (35 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
formerly: 1400-015-035-0igus-icon-lieferzeit1400.015.035.00.59 (15 mm)1.38 (35 mm)