igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.83 in (21 mm)
Max. diámetro del cable
0.71 in (18 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
0.59 in (15 mm)
Radio de curvatura [R]
1.38 in (35 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
MXN 45.58 / Eslabonesmás IVA y gastos de envíoMXN 1,412.98
Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : 1500.015.035.0MXN 1,412.98
Serie 1500Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: 1500-015-035-0igus-icon-lieferzeit1500.015.035.00.59 (15 mm)1.38 (35 mm)