igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.98 in (25 mm)
Max. diámetro del cable
0.87 in (22 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
0.98 in (25 mm)
Radio de curvatura [R]
5.91 in (150 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
earlier: 48-025-150-0igus-icon-lieferzeit48.025.150.00.98 (25 mm)5.91 (150 mm)