igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.41 in (10.3 mm)
Max. diámetro del cable
0.31 in (8 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
0.39 in (10 mm)
Radio de curvatura [R]
1.5 in (38 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
MXN 23.51 / Eslabonesmás IVA y gastos de envíoMXN 1,175.50
Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : R07.10.038.0MXN 1,175.50
Serie R07Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: R07-10-038-0igus-icon-lieferzeitR07.10.038.00.39 (10 mm)1.5 (38 mm)