igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.59 in (15 mm)
Max. diámetro del cable
0.51 in (13 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
0.79 in (20 mm)
Radio de curvatura [R]
1.26 in (32 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: E3-15-020-032-0igus-icon-lieferzeitE3.15.020.032.00.79 (20 mm)1.26 (32 mm)