igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.83 in (21 mm)
Max. diámetro del cable
0.71 in (18 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
1.57 in (40 mm)
Radio de curvatura [R]
7.87 in (200 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
earlier: E4-21-040-200-0igus-icon-lieferzeitE4.21.040.200.01.57 (40 mm)7.87 (200 mm)