igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.1 in (28 mm)
Max. diámetro del cable
0.98 in (25 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
2.05 in (52 mm)
Radio de curvatura [R]
6.89 in (175 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: E4-28-052-175-0igus-icon-lieferzeitE4.28.052.175.02.05 (52 mm)6.89 (175 mm)