igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.65 in (42 mm)
Max. diámetro del cable
1.5 in (38 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
4.25 in (108 mm)
Radio de curvatura [R]
6.3 in (160 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: E4-42-11-160-0igus-icon-lieferzeitE4.42.11.160.04.25 (108 mm)6.3 (160 mm)