igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
3.15 in (80 mm)
Max. diámetro del cable
2.83 in (72 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
1.97 in (50 mm)
Radio de curvatura [R]
7.87 in (200 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: H4-80-05-200-0igus-icon-lieferzeitH4.80.05.200.01.97 (50 mm)7.87 (200 mm)