igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.14 in (29 mm)
Max. diámetro del cable
0.98 in (25 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
1.18 in (30 mm)
Radio de curvatura [R]
3.94 in (100 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: E61-29-30-100-0igus-icon-lieferzeitE61.29.030.100.01.18 (30 mm)3.94 (100 mm)