igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
2.05 in (52 mm)
Max. diámetro del cable
1.81 in (46 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
1.57 in (40 mm)
Radio de curvatura [R]
3.94 in (100 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: E61-52-040-100-0igus-icon-lieferzeitE61.52.040.100.01.57 (40 mm)3.94 (100 mm)