igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
4.41 in (112 mm)
Max. diámetro del cable
3.94 in (100 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
3.94 in (100 mm)
Radio de curvatura [R]
9.84 in (250 mm)
Estructura del artículo: cálculo del precio de &
Alimentación descentradasinfo
info
Precio total
más IVA y gastos de envíoPrecio bajo petición
Plazo de entrega bajo petición
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : YEHD.112.10.250.0Precio a consultar
Plastic-steel hybrid energy chain serie YEHD.112 | Strong, shake-proof and compact | Inner height: 112mmAplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: YEHD-112-10-250-0igus-icon-lieferzeitYEHD.112.10.250.03.94 (100 mm)9.84 (250 mm)
